Características del producto
Características
- módulo eléctrico ajustable de 5 posiciones – lado Master y Tool.
- Proporciona 5 posiciones únicas a lo largo de 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de vestimenta del robot.
- 19 pines.
- capacidad de 3 Amp/250VAC.
- Conector miniatura MS de desconexión rápida.
- Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
- Se acopla a los módulos G19, R19, S19 o T19.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- Diseño patentado.
Materiales
- Clavijas de contacto rodiadas
- Aluminio anodizado
- Delrin
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.14 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.11 kg |
| Número total de clavijas | 19 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-G10-T | conector de desconexión rápida MS en miniatura de 19 patillas, 3 A/250 V CA, con ID de herramienta 0-99 incorporada en el interior y giro de 5 posiciones – lado de la herramienta |
| 9120-G14-T | conector de desconexión rápida MS miniatura de 19 patillas, 3 A/250 V CA, con ID de herramienta 0-15 incorporada en el interior y pivote de 5 posiciones – lado de la herramienta |
| 9120-G19-M | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones – Lado maestro |
| 9120-G19-M-M23 | Módulo maestro ajustable G19-M con conector M23 |
| 9120-G19A-T | G19A Servomódulo ajustable – Lado de la herramienta |
| 9120-G19A-M | Módulo servo ajustable G19A – Lado maestro |
| 9120-G19W-M | G19W-M Módulo maestro con cables de sensor rectos cableados |
| 9120-G19R-M | Módulo maestro G19R-M con cables de sensor de ángulo recto cableados (sólo para QC-110 y QC-76) |
| 9120-G19-T | módulo eléctrico de 19 pines, 3A/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones – Lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-G10-T
- 9120-G14-T
- 9120-G19A-M
- 9120-G19A-T
- 9120-G19-M
- 9120-G19R-M
- 9120-G19-T
- 9120-G19W-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G10-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G14-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19A-M | G19A-M Módulo eléctrico principal ajustable, TSP |
|
|
9120-G19A-T | G19A-M Módulo eléctrico de herramienta ajustable, TSP |
|
|
9120-G19-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19R-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19-T | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|
|
9120-G19W-M | módulo eléctrico de 19 patillas y 3 Amp/250 VCA con conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones |
|