Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: G26

Módulos eléctricos: G26

módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones

Ver todas las funciones
Número de modelo: G26
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • módulo eléctrico ajustable de 5 posiciones – lado Master y Tool.
  • Proporciona 5 posiciones únicas a lo largo de 180 grados para aumentar la flexibilidad en los paquetes de vestimenta del robot. El módulo debe ajustarse y fijarse en su posición antes del funcionamiento, de lo contrario pueden producirse daños internos en los conductores.
  • 26 pines
  • capacidad de 3 Amp/250VAC.
  • Conector miniatura MS de desconexión rápida.
  • Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
  • Se acopla a los módulos G26, R26, S26 o T26.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • La clavija “C” es la primera en acoplarse y la última en separarse. Recomendado para uso como tierra.
  • Diseño patentado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en los pasadores elásticos
  • Pasadores de contacto rodiados
  • Junta de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.12 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo G26 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo G26M G21T Dibujos Inglés
G26RM Dibujo del módulo G26T Dibujos Inglés
G2WM Dibujo del módulo G26T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-G26-T módulo eléctrico Tool de 26 pines, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones.
9120-G26W-M Módulo maestro G26 con cables de sensor rectos cableados
9120-G21-T conector de desconexión rápida MS en miniatura de 26 patillas, 3A/250VCA, con 0-15 Tool-ID incorporado y 5 posiciones de giro – Lado de la herramienta
9120-G26R-M módulo eléctrico de 26 patillas, 3A/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y giratorio de cinco posiciones con bloqueo/desbloqueo de los cables sensores unidos con conectores en ángulo recto
9120-G26-M módulo eléctrico Master de 26 pines, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-G21-T módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-G26-M módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-G26R-M módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-G26-T módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones
Soporte para herramientas 9120-G26W-M módulo eléctrico de 26 patillas, 3 Amp/250VAC, conector miniatura MS de desconexión rápida y rótula de cinco posiciones

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..