Características del producto
- conectores macho y hembra M12 de 4 patillas.
- 4 Amp/250V.
- módulo eléctrico ajustable de 5 posiciones – lado Master y Tool.
- Advertencia: Los módulos deben ajustarse y fijarse en su posición antes del funcionamiento, de lo contrario pueden producirse daños internos en los conductores.
- Bloque de pines sellado contra la humedad cuando está acoplado.
- Contactos No-Touch en el módulo Master.
- Diseño patentado.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 4 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | 0.15 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.12 kg |
| Número total de clavijas | 4 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo GD4 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-GD4-T | Módulo con conector M12 de 4 patillas |
| 9120-GD4-M | Módulo con conector M12 de 4 patillas |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-GD4-M
- 9120-GD4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GD4-M | Módulo eléctrico con y con conector M12 de 4 polos ajustable en 5 posiciones |
|
|
9120-GD4-T | Módulo eléctrico con y con conector M12 de 4 polos ajustable en 5 posiciones |
|