Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K12

Módulos eléctricos: K12

módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VDC con conector industrial de 12 mm, sellado y No-Touch

Ver todas las funciones
Número de modelo: K12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 12 clavijas.
  • 2 Amp/50VDC.
  • Tamaño miniatura con conectores sellados de 12 mm.
  • Sólo para QC-20, 21 y 60.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 2 Amp/50VDC.
Peso lateral maestro 0.07 kg
Peso del lado de la herramienta 0.07 kg
Número total de clavijas 12
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo eléctrico K12 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-K12-T Conector Euro-Fast que pasa doce señales. 3AMP/250VAC – Lado de la herramienta
9120-K12-M Conector Euro-Fast que pasa doce señales. 3A/250VAC – Lado principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-K12-M módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VDC con conector industrial de 12 mm, sellado y No-Touch
Soporte para herramientas 9120-K12-T módulo eléctrico de 12 pines, 2 Amp/50VDC con conector industrial de 12 mm, sellado y No-Touch

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..