Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K45

Módulos eléctricos: K45

Módulo eléctrico K19 (lado derecho de 19 patillas) y módulo eléctrico K26 (lado izquierdo de 26 patillas) cuando los conectores enfrentados están montados uno al lado del otro en la placa adaptadora

Ver todas las funciones
Número de modelo:  K45
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 pines lado derecho y 26 pines lado izquierdo.
  • Adaptador con K19 en el lado derecho y K26 en el lado izquierdo.
  • Se adapta al patrón de montaje de módulos estándar.

Materiales

  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/50VDC
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Descripción
9120-K45-T (1)K19-T y (1)K26T con placa adaptadora a patrón J16
9120-K45-M (1)K19-M y (1)K26-M con placa adaptadora a patrón J16
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-K45-M K19 (19 patillas lado derecho) y K26 (26 patillas lado izquierdo) cuando se enfrentan los conectores – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-K45-T K19 (19 patillas lado derecho) y K26 (26 patillas lado izquierdo) cuando se mira hacia el conector – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..