Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: K5

Módulos eléctricos: K5

Módulo eléctrico de bajo perfil con 0-9 Tool-ID y conector M8 Pigtail

Ver todas las funciones
Número de modelo:  K5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Perfil bajo.
  • 5 patillas.
  • Conector pigtail M8.
  • 0-9 Tool-ID.
  • Utilice el pin 5 del conector de 6 pines (lado maestro) como común.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas de las clavijas de resorte chapadas en metal precioso
  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 10 mA/50 VCC
Peso lateral maestro 0.05 kg
Peso del lado de la herramienta 0.04 kg
Número total de clavijas 5
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo K5-M,K0-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-K5-M Módulo maestro de perfil bajo 0-9 ID de herramienta con conector M8 en espiral
9120-K0-T Módulo de identificación de herramientas 0-9 de perfil bajo
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-K0-T Módulo eléctrico de bajo perfil con 0-9 Tool-ID y conector M8 Pigtail
Soporte para herramientas 9120-K5-M Módulo eléctrico de bajo perfil con 0-9 Tool-ID y conector M8 Pigtail

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..