Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: KJ212

Módulos eléctricos: KJ212

Módulo estilo K con (2) conectores M12

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KJ212
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • (2) conectores M12 de 5 patillas.
  • 4 Amp/250V.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso.
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.13 kg
Peso del lado de la herramienta 0.10 kg
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo KJ212 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KJ212-T Módulo K-Style con 2 conectores M12 – Herramienta
9120-KJ212-M Módulo K-Style con 2 conectores M12 – Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KJ212-M Módulo estilo K con (2) conectores M12
Soporte para herramientas 9120-KJ212-T Módulo estilo K con (2) conectores M12

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..