Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: KRB

Módulos eléctricos: KRB

Módulo eléctrico, juego de cables M12 de 5 patillas en el maestro; ID de herramienta 0-16, sin conector en la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KRB
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 5 polos.
  • 3 Amp/110VDC.
  • 0-16 Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • Sin conector en el lado de la herramienta.
  • Sólo para QC-11.
  • Contactos No-Touch en el módulo maestro.
  • Contactos sellados contra el polvo y la humedad.
  • ADVERTENCIA: Los contactos del módulo de herramientas sobresalen de la carcasa. Tenga cuidado para evitar dañar los contactos durante el montaje o el mantenimiento.
  • NOTA: El KR5B Master incluye fijaciones de montaje suplementarias que están diseñadas para funcionar con el SIP-8604 especial. Para utilizar las características de fijación suplementarias, utilice SIP-8604 o un SIP similar.

Materiales

  • Pasadores chapados en metal precioso.
  • Aluminio anodizado
  • Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/110VDC
Peso lateral maestro 0.21 kg
Peso del lado de la herramienta 0.10 kg
Número total de clavijas 5
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo KR5B-M,KRB-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KR5B-M Módulo eléctrico maestro KR5B, juego de cables M12 de 5 patillas
9120-KRB-T Módulo eléctrico de herramientas KRB, 0-16 ID de herramienta, sin conector
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KR5B-M Módulo eléctrico, juego de cables M12 de 5 polos – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-KRB-T Módulo eléctrico, 0-16 Tool-ID, sin conector – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..