Módulos eléctricos: M8-005

Módulos eléctricos: M8-005

módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC

Número de modelo: M8-005
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

  • 8 Pines.
  • Módulo eléctrico de paso discreto.
  • Conector M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • Para QC-5.
Especificación Valor
Características eléctricas 1.5 Amp/30VAC
Peso lateral maestro 0.03 kg
Peso del lado de la herramienta 0.03 kg
Número total de clavijas 8
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo M8-005 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-M8M-005 Módulo maestro eléctrico M8M, 8 patillas, conector M8, QC-5, 1,5 A / 30 V CA
9120-M8T-005 Módulo de herramientas eléctricas M8T, conector M8 de 8 patillas, QC-5, 1,5 A / 30 V CA
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-M8M-005 módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-M8T-005 módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..