Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: M8-011

Módulos eléctricos: M8-011

módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC

Número de modelo:  M8-011
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

  • 8 Pines.
  • Módulo eléctrico de paso discreto.
  • Conector M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • M8-005 con adaptador para montaje en QC-11.
Especificación Valor
Características eléctricas 1.5 Amp/30VAC
Peso lateral maestro 0.034 kg
Peso del lado de la herramienta 0.034 kg
Número total de clavijas 8
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo M8-011 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-M8M-011 1.5A/30VAC Módulo eléctrico con conector M8 de 8 pines – Master para QC-11
9120-M8T-011 1.5A/30VAC Módulo eléctrico con conector M8 de 8 patillas – Herramienta para QC-11
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-M8M-011 módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-M8T-011 módulo eléctrico de paso discreto de 8 patillas, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..