Características del producto
Características
- Ligera y compacta para pequeñas aplicaciones de control de calidad
- Interfaz de conector M12, con 12 señales de paso disponibles.
- Salida de cable tangencial con opciones de dirección derecha e izquierda.
- Compatible con el cambiador de herramientas QC-7.
Materiales
- PPS
- Clavijas de contacto doradas
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 1.0 A/<50 VDC |
| Peso lateral maestro | 0.045 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.045 kg |
| Número total de clavijas | 12 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-ML12R-M | ML12R Módulo eléctrico principal QC-7, salida derecha, encapsulado |
| 9120-ML12R-T | ML12R Módulo eléctrico para herramientas QC-7, salida derecha, encapsulado |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-ML12-M
- 9120-ML12R-M
- 9120-ML12R-T
- 9120-ML12-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML12-M | Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables. |
|
|
9120-ML12R-M | Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables. |
|
|
9120-ML12R-T | Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables. |
|
|
9120-ML12-T | Módulo eléctrico con paso de 12 polos que utiliza un conector M12 macho y hembra. El ML12 tiene un conector que sale por el lado izquierdo del módulo y el ML12R tiene un conector que sale por el lado derecho del módulo. Los lados ML12 y ML12R Maestro y Herramienta no son intermezclables. |
|