Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: ML8

Módulos eléctricos: ML8

Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  ML8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Ligero y compacto para pequeñas aplicaciones de control de calidad
  • Interfaz de conector M8, con 8 señales de paso disponibles
  • Opción Master Side Pigtail disponible, compatible con robots colaborativos
  • Opción ML6 Tool Side con varios conectores M8 para pinzas

Materiales

  • Delrin relleno de vidrio
  • Clavijas de contacto chapadas en oro
Especificación Valor
Características eléctricas 1 Amp / 60 VAC / 30 VDC
Peso lateral maestro 0.03 kg
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cliente del módulo eléctrico encapsulado ML8 Dibujos Inglés
Plano del cliente del módulo eléctrico encapsulado ML8A Dibujos Inglés
Dibujo del cliente del módulo encapsulado ML8AM ML6T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-ML8A-M ML8A Módulo maestro eléctrico, encapsulado
9120-ML8-T Módulo de herramientas eléctricas ML8, encapsulado
9120-ML8-M Módulo maestro eléctrico ML8, encapsulado
9120-ML6-T Módulo de herramientas eléctricas ML6, encapsulado
9120-ML8A-T ML8A Módulo de herramientas eléctricas, encapsulado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-ML6-T Módulo eléctrico ML8, lado de la herramienta, 8 patillas, (2) conectores hembra pasamuros M8 de 3 polos, encapsulado.
Soporte para herramientas 9120-ML8A-M Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8A-T Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8-M Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.
Soporte para herramientas 9120-ML8-T Módulos eléctricos con interfaz de conector M8 para aplicaciones robóticas.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..