Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MM8

Módulos eléctricos: MM8

Módulo eléctrico con conector M8 de 8 patillas, MC-10

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MM8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para adaptarse al MC-10.
  • conector M8 de 8 clavijas, enchavetado para que los cables acoplados a 90 grados salgan verticalmente.
  • 1.5 Amp/30VDC.
  • Cumple la norma ISO/TS 15066:2016 de no tener bordes afilados, puntiagudos, cortantes o cortantes.

Materiales

  • Carcasa de Delrin natural relleno de vidrio
Especificación Valor
Características eléctricas 1.5 Amp/30VDC
Peso lateral maestro 0.02 kg
Peso del lado de la herramienta 0.02 kg
Número total de clavijas 8
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo MM8 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9122-MM8-T Módulo de herramientas eléctricas MM8, MC-10
9122-MM8-M MM8 Módulo maestro eléctrico, MC-10
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9122-MM8-M Módulo eléctrico con conector M8 de 8 patillas, MC-10 – Lado principal
Soporte para herramientas 9122-MM8-T Módulo eléctrico con conector M8 de 8 polos, MC-10 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..