Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MT8

Módulos eléctricos: MT8

módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MT8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 8 clavijas.
  • 20 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Conectores Amphenol tipo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
  • Contactos sellados resistentes a los fluidos.
  • El módulo maestro se extiende por encima del maestro. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensar.
  • El módulo Tool se extiende por debajo de la placa Tool.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso sobre pasadores elásticos.
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 20 Amp/500VAC, 700VDC
Peso lateral maestro 0.57 kg
Peso del lado de la herramienta 0.48 kg
Número total de clavijas 8
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo MT8 Dibujos Inglés
Plano del módulo MT8L Dibujos Inglés
Plano del módulo MTS8 Dibujos Inglés
Manual de la familia de módulos MT8 (incl MT8,MT8L,MTS8) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-MT8-M módulo eléctrico de 8 patillas 20A/500VAC/700VDC
9120-MTS8-T MTS8 Módulo eléctrico, herramienta, conector axial
9120-MT8-T módulo eléctrico de 8 patillas 20A/500VAC/700VDC
9120-MT8L-T Módulo eléctrico de herramientas de 8 patillas 20 amperios @ 500 VCA / 700 VCC. Conector reubicado 180 grados respecto al MT8 estándar.
9120-MT8L-M Módulo eléctrico maestro de 8 patillas 20 amperios @ 500 VCA / 700 VCC. Conector reubicado 180 grados desde el MT8 estándar.
9120-MTS8-M Módulo eléctrico MTS8, maestro, conector axial
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MT8L-M módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC
Soporte para herramientas 9120-MT8L-T módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC
Soporte para herramientas 9120-MT8-M módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC
Soporte para herramientas 9120-MT8-T módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC
Soporte para herramientas 9120-MTS8-M módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC, conector axial – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS8-T módulo eléctrico de 8 patillas, 20 amperios, 500 VCA/700 VCC, conector axial – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..