Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MT9A

Módulos eléctricos: MT9A

módulo eléctrico de 9 patillas, 28 amperios (30 amperios para MT9A), 500 VCA/700 VCC (disponible con juntas de Viton)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MT9A
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 9 clavijas.
  • 28 Amp (30 Amp para MT9A), 500VAC/700VDC.
  • Contacto de tierra de seguridad proporcionado para pasar la tierra a través del Maestro a la Herramienta.
  • Conectores Amphenol tipo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
  • Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
  • El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-40 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 grados F.
  • El módulo maestro puede sobresalir por encima de la placa maestra. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensar.
  • El módulo de herramientas puede sobresalir por debajo de la placa de herramientas.
  • Disponible con juntas de Viton

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pasadores de contacto especialmente diseñados para una baja resistencia
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 28 Amperios (30 Amperios para MT9A)/500VAC/700VDC
Peso lateral maestro 0.56 kg
Peso del lado de la herramienta 0.49 kg
Número total de clavijas 9
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo MT9A Dibujos Inglés
Plano del módulo MTS9 Dibujos Inglés
Manual de la familia MT9 de módulos de alta potencia (incluye MT9, MTS9,MT9VL,MT9A) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-MTS9-T módulo de herramienta eléctrica de 28 amperios y 9 pines 500VAC/700VDC. El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-100 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento. La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 F. Versión recta
9120-MTS9-M módulo maestro axial eléctrico de 28 amperios y 9 polos 500VAC/700VDC
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MT9A-M módulo eléctrico de 9 pines, 30 Amp, 500VAC/700VDC con receptáculo MS de 9 pines y cables 10AWG – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MT9A-T módulo eléctrico de 9 pines, 30 Amp, 500VAC/700VDC con receptáculo MS de 9 pines y cables 10AWG – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-MT9-M-VL módulo eléctrico de 9 patillas, 28 amperios, 500 V CA/700 V CC, juntas de Viton – lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-M módulo eléctrico axial de 28 amperios y 9 polos, 500 VCA/700 VCC. Versión recta – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-T módulo eléctrico axial de 28 Amp, 9 polos, 500VAC/700VDC. Versión recta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..