Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: MTS9

Módulos eléctricos: MTS9

módulo eléctrico de 9 patillas, 28 amperios/500 V CA/700 V CC, versión recta

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MTS9
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • 9 clavijas.
  • 28 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contacto de tierra de seguridad proporcionado para pasar la tierra a través del Maestro a la Herramienta.
  • Conectores Amphenol tipo MS para interconexión en los módulos Master y Tool.
  • Sellado resistente a los fluidos en los contactos.
  • El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-100 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100°F.
  • El módulo maestro puede sobresalir por encima de la placa maestra. Ajuste la placa de interfaz del robot según sea necesario para compensar.
  • El módulo de herramientas puede sobresalir por debajo de la placa de herramientas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pines de contacto especialmente diseñados para una baja resistencia
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 28 amperios/500 V CA/700 V CC
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 9
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo MTS9 Dibujos Inglés
Manual de la familia MT9 de módulos de alta potencia (incluye MT9, MTS9,MT9VL,MT9A) Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MTS9-M módulo eléctrico axial de 28 amperios y 9 polos, 500 VCA/700 VCC. Versión recta – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-MTS9-T módulo eléctrico axial de 28 Amp, 9 polos, 500VAC/700VDC. Versión recta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..