Características del producto
Características
- 12 patillas.
- 2 Amp/60VAC/75VDC.
- Contactos No-Touch en Master.
- Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores de resorte
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 2 Amp/60VAC/75VDC |
| Peso lateral maestro | 0.20 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.14 kg |
| Número total de clavijas | 12 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo R12 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-R12-T | módulo Pass-thru de 12 patillas con un conector hembra M12 de 12 patillas, compatible con la alimentación/IO de la cámara 3D Coherix predator – Lado de la herramienta |
| 9120-R12-M | módulo Pass-thru de 12 patillas con un conector M12, macho de 12 patillas, compatible con la alimentación/IO de la cámara 3D Coherix predator – Lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-R12-M
- 9120-R12-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R12-M | módulo de paso de 12 patillas con un conector M12 de 12 patillas, compatible con la alimentación/IO de la cámara 3D Coherix predator |
|
|
9120-R12-T | módulo de paso de 12 patillas con un conector M12 de 12 patillas, compatible con la alimentación/IO de la cámara 3D Coherix predator |
|