Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R19

Módulos eléctricos: R19

módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida

Ver todas las funciones
Número de modelo:  R19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 19 patillas.
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • Conector miniatura de desconexión rápida MS.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Se acopla a módulos G, R, S o T.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo R19-M con R10-T Dibujos Inglés
Plano del módulo R19-M con R14-T Dibujos Inglés
Conexiones opcionales del módulo R19 (incluye R19W-M y R19R-M) Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R19 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R19G Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R19M RJ419T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo eléctrico R19WMV R19TVL Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-R10-T módulo eléctrico (R19) de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC con (0-99) Tool-ID (sólo lado herramienta)*9120-R10-T no es compatible con los módulos R19W y R19R Master. Para estos Master, utilice 9120-RW10-T en su lugar*
9120-R14-T módulo eléctrico de 19 patillas (14 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-9) Tool-ID (sólo lado herramienta)
9120-R19-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado maestro
9120-R19-T-V Lado de la herramienta Conector de desconexión rápida MS en miniatura de 19 patillas, 5A/250VCA, juntas de Viton
9120-R19-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta
9120-R19RPD-M módulo eléctrico de 19 pines, 5A/250VAC, con conector miniatura MS de desconexión rápida con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo). Encapsulado para una mejor protección contra la humedad. Sustituye al 9120-R19RP-M.
9120-R19-M-2322 Módulo R19 lado maestro con placa adaptadora a QC-60 plano
9120-R19V-M R19 Master con junta de Viton
9120-R19-M-VL Módulo maestro R19 con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón
9120-R19W-M-V Módulo eléctrico de 19 patillas 5A/250VAC del lado principal con conector miniatura de desconexión rápida MS. Juntas de Viton para resistencia química. Cables de sensor de bloqueo/desbloqueo añadidos.
9120-R19G-M Lado principal Módulo eléctrico de 19 patillas, 5A/250VAC, con patillas doradas y conector mini MS de desconexión rápida
9120-R19-T-VL Módulo de herramientas R19 con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón
9120-R19-T-2323 Módulo R19 del lado de la herramienta con placa adaptadora a QC-60 plana.
9120-R19G-T Módulo eléctrico del lado de la herramienta de 19 patillas, 5A/250VAC, con patillas doradas y conector mini MS de desconexión rápida
9120-R19w-m Módulo eléctrico de 19 patillas 5A/250VAC del lado principal con conector miniatura de desconexión rápida MS. Cables de sensor de bloqueo/desbloqueo añadidos.
9120-R19R-M módulo eléctrico de 19 pines, 5A/250VAC, con conector miniatura MS de desconexión rápida con cables de sensores de bloqueo/desbloqueo conectados. Dispone de conectores en ángulo recto para sensores de bloqueo/desbloqueo).
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R10-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R14-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R19G-M módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA, con patillas doradas y conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-R19G-T módulo eléctrico de 19 patillas, 5 A/250 V CA, con patillas doradas y conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-R19-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R19-M-2322 módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con placa adaptadora a QC-60 plano – Lado maestro (Se acopla con 9120-R19-T-2323)
Soporte para herramientas 9120-R19-M-VL módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón – lado principal (se acopla con 9120-R19-T-VL)
Soporte para herramientas 9120-R19R-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R19-T módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R19-T-2323 módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con placa adaptadora a QC-60 plano – Lado de la herramienta (Se acopla con 9120-R19-M-2322)
Soporte para herramientas 9120-R19-T-V módulo eléctrico de 19 patillas, 5 Amp/250VAC, conector de desconexión rápida MS en miniatura, juntas de Viton – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-R19-T-VL módulo eléctrico de 19 patillas, 5 amperios/250 V CA con juntas de Viton y cables con cubierta de teflón – Lado de la herramienta (acoplable con 9120-R19-M-VL)
Soporte para herramientas 9120-R19V-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con juntas de Viton con juntas de Viton – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-R19W-M módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R19W-M-V módulo eléctrico de 19 pines, 5 Amp/250VAC con cables de bloqueo/desbloqueo para detección de bloqueo/desbloqueo con juntas de vitón.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..