Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R26

Módulos eléctricos: R26

módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida

Ver todas las funciones
Número de modelo:  R26
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 26 clavijas.
  • 3 Amp/250VAC.
  • Pantalla Tool-ID de fácil lectura opcional.
  • Tamaño reducido con conectores MS miniatura de desconexión rápida.
  • Contactos No-Touch en el módulo Master.
  • Compatible con los módulos de las series G, R, S y T.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas doradas en los pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto doradas
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.19 kg
Número total de clavijas 26
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo R26-M con R17-T Dibujos Inglés
Plano del módulo R26-M con R21-T Dibujos Inglés
Conexiones R26 (incluye R26W-M) Dibujos Inglés
Planos dimensionales y de conexiones del módulo R26 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R26R-M,R17-T Dibujos Inglés
Esquemas dimensionales y de conexiones de los módulos R26R-M, R26-T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R26W-M, R17-T Dibujos Inglés
Dibujo del módulo R26W-M R21-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-R17-T módulo eléctrico de 26 patillas (17 disponibles para uso del cliente – Ver esquema de patillas), 5 Amp/250VAC (R26) con (0-99) Tool-ID (sólo lado herramienta)
9120-R26R-M R26R-M Módulo maestro con cables en ángulo recto
9120-R26-T-VL Módulo R26 con juntas de vitón y cables revestidos de teflón. Temperatura nominal de 125 grados C.
9120-R26-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado maestro
9120-R26-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida – Lado de la herramienta
9120-R26W-M Módulo MS de 26 patillas y 3 amperios/250 V CA con conector miniatura de desconexión rápida cableado para sensores de bloqueo/desbloqueo
9120-R26-M-VL Módulo R26 con juntas de vitón y cables revestidos de teflón. Temperatura nominal de 125 grados C.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R17-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R21-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R26-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R26-M-VL módulo de 26 patillas y 3 amperios/250 V CA con conector miniatura de desconexión rápida con juntas de vitón y cables revestidos de teflón – Lado principal (acoplable con 9120-R26-T-VL)
Soporte para herramientas 9120-R26R-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R26-T módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida
Soporte para herramientas 9120-R26-T-VL módulo de 26 patillas y 3 amperios/250 V CA con conector miniatura de desconexión rápida con juntas de vitón y cables revestidos de teflón – Lado de la herramienta (se acopla con 9120-R26-M-VL)
Soporte para herramientas 9120-R26W-M módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VAC con conector miniatura MS de desconexión rápida

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..