Características del producto
Características
- conector pasante de 32 patillas y 36 patillas.
- 3 Amp/250VAC.
- Conector de desconexión rápida MS.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas rodiadas en las clavijas de resorte
- Clavijas de contacto rodiadas
- Junta de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.33 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.25 kg |
| Número total de clavijas | 32 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo R32 | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo R32A | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo R32R-M,R32-T | Dibujos | Inglés |
| R32W-M con R32-T Plano dimensional y de conexiones del módulo | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo R32ZC5PD | Dibujos | Inglés |
| R32ZC5PDM Dibujo del módulo R32ZC6AT | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del módulo R32ZC6A | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-R32-T | 32 pines, 3A/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 pines – Lado de la herramienta |
| 9120-R32R-M | R32R-Master, cables prox rígidos con conector en ángulo recto (sólo para QC-110 y QC-76) |
| 9120-R32A-M | Módulo maestro R32A con conector macho de desconexión rápida MS de 36 patillas |
| 9120-R32W-M | R32W-M Módulo maestro, conmutadores Prox cableados |
| 9120-R32A-T | Módulo de herramientas R32A con conector hembra de desconexión rápida MS de 36 patillas |
| 9120-R32-M | 32 pines, 3A/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 pines – Lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R32A-M | Módulo eléctrico con conector macho de desconexión rápida MS de 36 patillas. Paso de patillas A – J. Patillas A – F y patilla J clasificadas para 5 Amp/250V, patillas G – H clasificadas para 3 Amp/250V – Lado maestro |
|
|
9120-R32A-T | Módulo eléctrico con conector macho de desconexión rápida MS de 36 patillas. Paso de patillas A – J. Patillas A – F y patilla J clasificadas para 5 Amp/250V, patillas G – H clasificadas para 3 Amp/250V – Lado de la herramienta |
|
|
9120-R32-M | 32 patillas, 3 Amp/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 patillas |
|
|
9120-R32R-M | 32 patillas, 3 Amp/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 patillas |
|
|
9120-R32-T | 32 patillas, 3 Amp/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 patillas |
|
|
9120-R32W-M | 32 patillas, 3 Amp/250VAC con conector de desconexión rápida MS de 36 patillas |
|