Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R4

Módulos eléctricos: R4

módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Eurofast de 4 pines

Ver todas las funciones
Número de modelo:  R4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector Euro de 4 pines.
  • capacidad de 4 Amp/250VAC.
  • Conector miniatura de desconexión rápida MS.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Versión encapsulada disponible para su uso en entornos con presencia de fluidos.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 4
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo R4 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-R4-M módulo eléctrico 4A/250VAC con conector Euro de 4 pines – lado Master
9120-R4-T módulo eléctrico 4A/250VAC con conector Euro de 4 pines – Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R4-M módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Eurofast de 4 pines
Soporte para herramientas 9120-R4-T módulo eléctrico de 4 Amp/250VAC con conector Eurofast de 4 pines

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..