Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: R5SPDV

Módulos eléctricos: R5SPDV

Servomódulo de estilo R con conector M12 axial de 5 patillas, juntas de Viton, para dispositivos de enlace de E/S de clase de puerto A y B.

Ver todas las funciones
Número de modelo: R5SPDV
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Conector axial M12 de 5 polos con codificación A.
  • Clasificado para 4 Amp/250V.
  • Juntas de Viton.
  • Para dispositivos Port Class A y B I/O Link.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso sobre pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Juntas de Viton.
  • encapsulado 3M DP270.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.23 kg
Peso del lado de la herramienta 0.18 kg
Número total de clavijas 5
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo R5SPDV Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-R5SPD-M-V Servomódulo de estilo R con conector M12 axial de 5 patillas, juntas de Viton, para dispositivos de enlace de E/S de clase de puerto A y B – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-R5SPD-T-V Servomódulo R-Style con conector M12 axial de 5 patillas, juntas de Viton, para dispositivos I/O Link de clase de puerto A y B – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..