Características del producto
Características
- conector Minifast de 4 clavijas.
- capacidad máxima de 9 Amp/250VAC.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores de resorte
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 9 Amp/250VAC |
| Peso lateral maestro | 0.25 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.18 kg |
| Número total de clavijas | 4 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo RF4A | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RF4A-T | Conjunto de módulo eléctrico RF4A Tool con conector hembra Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia |
| 9120-RF4A-M | Conjunto de módulo eléctrico principal RF4A con conector macho Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RF4A-M
- 9120-RF4A-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF4A-M | Conjunto de módulo eléctrico RF4A con conector Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia |
|
|
9120-RF4A-T | Conjunto de módulo eléctrico RF4A con conector Minifast de 4 patillas y bloque de patillas de alta potencia |
|