Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RJ219

Módulos eléctricos: RJ219

Módulo eléctrico con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RJ219
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 clavijas en los lados Master y Tool.
  • capacidad de 4 Amp/250VAC.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellada contra la humedad y el polvo cuando está acoplada.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en los pasadores de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Número total de clavijas 5
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo RJ219 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RJ219-M módulo eléctrico de 4amp/250VAC con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 pines – Maestro
9120-RJ219-T módulo eléctrico de 4amp/250VAC con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 pines – Herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RJ219-M Módulo eléctrico con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 patillas
Soporte para herramientas 9120-RJ219-T Módulo eléctrico con caja de conexiones con (2) conectores M12 de 5 patillas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..