Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RK12

Módulos eléctricos: RK12

Módulo eléctrico con paso de 12 pines, conector M23 de 12 pines, alimentación 5 amperios/150 VCC, señal 2 amperios/30 V

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RK12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector pasante de 12 patillas.
  • conector M23 de 12 patillas.
  • Alimentación: 5 amperios/150 VCC, señal: 2 amperios/30 V.
  • Conector miniatura de desconexión rápida MS.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo una vez acoplados.
  • Disponible versión de cables sensores en ángulo recto (RK19R Master).

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Pasadores de contacto rodiados
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación: 5 amperios/150 VCC
Señal: 2 amperios/30 V
Peso lateral maestro 0.22 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Número total de clavijas 12
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo RK12 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RK12-M Módulo maestro eléctrico con paso de 12 pines, conector M23 de 12 pines
9120-RK12-T Módulo de herramientas eléctricas con paso de 12 polos, con conector M23 de 12 polos
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RK12-M Módulo eléctrico con paso de 12 patillas, conector M23 de 12 patillas, alimentación 5 amperios/150 VCC – lado principal
Soporte para herramientas 9120-RK12-T Módulo eléctrico con paso de 12 pines, conector M23 de 12 pines, alimentación 5 amperios/150 VCC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..