Características del producto
Características
- 17 Paso de señales discretas.
- Turck M23, conector de 17 patillas.
- 3 Amp/125VAC.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Pines de contacto rodiados
- Junta de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 Amp/125VAC |
| Peso lateral maestro | 0.24 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Número total de clavijas | 17 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del módulo RK17 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RK17-M | Módulo eléctrico con paso de 17 patillas, 3 Amp/250VAC, conector M23 de 17 patillas – Lado principal |
| 9120-RK17-T | Módulo eléctrico con paso de 17 pines, 3 Amp/250VAC, conector M23 de 17 pines – Lado de la herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RK17-M
- 9120-RK17-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK17-M | Módulo eléctrico con paso de 17 patillas, 3 Amp/125 VCA, conector M23 de 17 patillas – Lado principal |
|
|
9120-RK17-T | Módulo eléctrico con paso de 17 pines, 3 Amp/125VAC, conector M23 de 17 pines – Lado de la herramienta |
|