Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RL5

Módulos eléctricos: RL5

Módulo eléctrico de alta potencia con conector M12 en L de 5 polos que admite hasta 63 V/16 A.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RL5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Paso de alta potencia
  • Conector M12 de 5 patillas con codificación en L
  • Contactos a prueba de dedos en el lado maestro
  • Junta flexible resistente al agua cuando está acoplado
  • Compatible con una amplia gama de modelos de cambiadores de herramientas

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores elásticos
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 63 V/16A
Peso lateral maestro 0.18 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Número total de clavijas 5
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cliente del módulo RL5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RL5-T módulo tipo R de alta potencia de 5 patillas con conector codificado en L – Lado de la herramienta
9120-RL5-M módulo tipo R de alta potencia de 5 patillas con conector codificado en L – Lado principal
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RL5-M Módulo eléctrico de alta potencia con conector M12 en L de 5 polos que admite hasta 63 V/16 A.
Soporte para herramientas 9120-RL5-T Módulo eléctrico de alta potencia con conector M12 en L de 5 polos que admite hasta 63 V/16 A.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..