Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RN5

Módulos eléctricos: RN5

Módulo de alimentación R-Style, 13 amperios/30 VCC

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RN5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 10 patillas (5 de paso).
  • capacidad de 13 Amp, 30VDC.
  • Conector de alimentación – Contacto Phoenix, conector macho de 5 patillas.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 13 amperios/30 VCC
Peso lateral maestro 0.29 kg
Peso del lado de la herramienta 0.24 kg
Número total de clavijas 10
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo RN5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RN5-T Módulo de herramientas RN5
9120-RN5-M RN5 Master, módulo de alimentación R-Style
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RN5-M Módulo de alimentación R-Style, 13 Amps/30 VDC – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RN5-T Módulo de alimentación R-Style, 13 amperios/30 VCC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..