Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: RU10

Módulos eléctricos: RU10

módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RU10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 10 clavijas
  • capacidad de 5 Amp/250VAC.
  • Un solo conector USB 2.0.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas rodiadas en las clavijas de resorte
  • Clavijas de contacto rodiadas
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/250VAC
Peso lateral maestro 0.23 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Número total de clavijas 10
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del módulo eléctrico RU10 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-RU10-M módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado principal
9120-RU10-T módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RU10-M módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-RU10-T módulo eléctrico de 10 patillas y 5 amperios/250 V CA con un único conector USB 2.0 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..