Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: SF19

Módulos eléctricos: SF19

módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16

Ver todas las funciones
Número de modelo:  SF19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas doradas en los pasadores elásticos
  • Clavijas de contacto doradas
  • Junta de nitrilo.

Materiales

  • 19 clavijas.
  • capacidad 3 Amp/125VAC.
  • Conector axial.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Opción Tool-ID en el lado de la herramienta.
  • Compatible con módulos GF19, RF19, SF19, SF14 o SF0.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/125VAC
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo dimensional del módulo eléctrico SF19-M,RF19-T Dibujos Inglés
Esquema de conexiones del módulo eléctrico SF19-M,RF19-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-SF19-T SF19-pin, 3 Amp/125VAC módulo eléctrico con conector M16 – Lado de la herramienta
9120-SF19-M SF19-pin, 3 Amp/125VAC módulo eléctrico con conector M16 – lado Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-SF14-T módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16
Soporte para herramientas 9120-SF19-M módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16
Soporte para herramientas 9120-SF19-T módulo eléctrico en línea de 19 patillas y 3 Amp/125 VCA con conector de desconexión rápida tipo M16

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..