Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: TMB

Módulos eléctricos: TMB

Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  TMB
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Las señales de datos PROFIBUS, Interbus y CAN transmitidas mediante cables “multibus” se pueden interconectar a través del conector M23 de 17 patillas que se encuentra en los módulos TMB. Los 17 pines están disponibles para uso del cliente – consulte el plano del cliente.
  • Capacidad de 5 Amp/250V.
  • Se acopla con el módulo TMB Tool.

Materiales

  • Carcasa y tapa de aluminio
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
  • Bloque de pasadores de Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/250V
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 17
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo TMB Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TMB-T Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado de la herramienta
9120-TMB-M Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado maestro
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TMB-M Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-TMB-T Módulo eléctrico de paso para señales Multibus mediante un conector M23 de 17 patillas – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..