Características del producto
Características
- Módulo de paso de una línea con conectores BNC.
- Pasa un solo cable coaxial del robot a la herramienta.
- Carcasa de tamaño R19.
Materiales
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Carcasa de aluminio
- Dieléctrico de teflón
- Juntas de nitrilo.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
4A / 500V frecuencia máxima 1GHz 50 ohmios |
| Peso lateral maestro | 0.16 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.12 kg |
| Número total de clavijas | 1 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo coaxial | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-X7B-T | Módulo de cable COAX con un solo contacto de 75 ohmios y conector BNC – lado de la herramienta |
| 9120-X7B-M | Módulo de cable COAX con un solo contacto de 75 ohmios y conector BNC – lado principal |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-X7B-M
- 9120-X7B-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7B-M | Módulo de cable coaxial, contacto único, conector BNC |
|
|
9120-X7B-T | Módulo de cable coaxial, contacto único, conector BNC |
|