Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: X7C

Módulos eléctricos: X7C

Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV

Ver todas las funciones
Número de modelo:  X7C
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo de paso de una línea con conectores SHV.
  • Pasa un único cable coaxial del robot a la herramienta.

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasas de aluminio
  • Dieléctrico de teflón
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 3 amperios/2000 VCA, 30 kHz
Peso lateral maestro 0.21 kg
Peso del lado de la herramienta 0.17 kg
Número total de clavijas 1
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo coaxial ultrasónico Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-X7C-T X7C-T – Módulo de alimentación para herramienta coaxial con conectores SHV (para uso con soldadores ultrasónicos Branson)
9120-X7C-M X7C-M – Módulo de alimentación Coax Master con conectores SHV (para uso con soldadores ultrasónicos Branson)
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-X7C-M Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV
Soporte para herramientas 9120-X7C-T Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..