Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: X7E

Módulos eléctricos: X7E

módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en patrón J16

Ver todas las funciones
Número de modelo:  X7E
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo de paso de cuatro (4) líneas sencillas con conectores BNC.
  • Pasa múltiples cables coaxiales del robot a la herramienta.
  • Carcasa con patrón de montaje J16.
  • NOTA: Puede bloquear los puertos de aire (QC-40 y QC-41).

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasas de aluminio
  • Dieléctrico Delrin® blanco
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo X7E Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-X7E-M módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en J16 – lado maestro
9120-X7E-T módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en J16 – lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-X7E-M módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en patrón J16 – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-X7E-T módulo COAX de 4 conectores apto para vídeo y baja potencia, montable en patrón J16 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..