Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: X7G

Módulos eléctricos: X7G

Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado

Ver todas las funciones
Número de modelo:  X7G
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo pasante de una línea con conectores SHV.
  • Conector aislado.

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasas de aluminio y Delrin
  • Dieléctrico de teflón
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amperios/2000VAC
Peso lateral maestro 0.175 kg
Peso del lado de la herramienta 0.135 kg
Número total de clavijas 1
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo X7G Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-X7G-T Módulo de herramienta de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la toma de tierra del robot
9120-X7G-M Módulo maestro de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV, aislado de la toma de tierra del robot
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-X7GLA-T Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado
Soporte para herramientas 9120-X7GL-M Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado
Soporte para herramientas 9120-X7G-M Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado
Soporte para herramientas 9120-X7G-T Módulo de alta tensión para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, conector SHV aislado

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..