Módulos eléctricos: X7SC

Módulos eléctricos: X7SC

Módulo de cable triaxial con conector hembra pasante recto

Ver todas las funciones
Número de modelo: X7SC
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector Triax de 3 clavijas para montaje en PCB.
  • corriente máxima de 3 amperios a través de la sonda de resorte central.
  • capacidad nominal del conector de 400 VRMS.

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasa de aluminio
  • Dieléctrico de teflón
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas corriente máxima de 3 amperios a través de la sonda de resorte central.
Peso lateral maestro 0.14 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Número total de clavijas 3
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo X7SC Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-XSC-T X7SC Conjunto de cubierta protectora, lado de la herramienta
9120-X7SC-M Módulo maestro de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto
9120-X7SC-T Módulo de herramienta de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-X7SC-M Módulo de cable triaxial con conector de mamparo recto – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-X7SC-T Módulo de cable triaxial con conector hembra pasamuros recto – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9120-XSC-T Conjunto de cubierta protectora X7SC – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..