Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: XG7GL

Módulos eléctricos: XG7GL

Módulo ultrasónico con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G

Ver todas las funciones
Número de modelo:  XG7GL
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Master y Tool utilizan carcasas giratorias de tipo G.
  • Conectores de alta tensión Lemo en Master y Tool.
  • El mismo bloque de patillas utilizado en el XG7G (es decir, conductor central con anillo de apantallamiento con resorte)

Materiales

  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Carcasas de aluminio
  • Dieléctrico de teflón
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 A, 1,4 kV máx
Peso lateral maestro 0.13 kg
Peso del lado de la herramienta 0.12 kg
Número total de clavijas 1
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo XG7GL Dibujos Inglés
Módulo de soldadura por ultrasonidos con conector de alta tensión Lemo aislado Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-XG7GLA-T Módulo ultrasónico con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G
Soporte para herramientas 9120-XG7GL-M Módulo ultrasónico con conector Lemo para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G
Soporte para herramientas 9120-XG7GL-T Módulo de ultrasonidos con conector Lemo macho para aplicaciones de soldadura por ultrasonidos, adaptado para carcasa giratoria de la serie G – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..