Módulos de cambio de herramientas

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: DT2

Módulo de Paso EtherNet/IP c/Aux. Power Pass-through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DT2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos de señal discreta DT2 proporcionan al cliente un medio para suministrar alimentación auxiliar y señales EtherNet/IP a E/S aguas abajo en aplicaciones de acoplador de servicios públicos. El DT2 admite aplicaciones de conexión rápida EtherNet/IP.
  • El módulo maestro y el módulo de herramientas disponen de conectores M12 con codificación D para la interfaz de comunicaciones EtherNet/IP con los dispositivos de fin de brazo.
  • los módulos Master y Tool disponen de conectores Mini Fast de 4 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
  • El circuito de prevención de arcos de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Paso de potencia – 8 Amp/12-30VDC
Paso de señal – 3 Amp/250V máximo
Peso lateral maestro 0.95 kg
Peso del lado de la herramienta 0.66 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DT2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización DT2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DT2-T Herramienta DT2 Conjunto de módulo de paso Ethernet
9121-DT2-M Módulo maestro Pass-Through EtherNet/IP con alimentación Aux. Para aplicaciones de acoplador de servicios públicos
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DT2-M Módulo de paso EtherNet/IP con paso de alimentación Aux. Power Pass-through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector macho mini de 4 patillas para circuitos de alimentación auxiliar conmutados y no conmutados. (2) Conectores M12 de 4 patillas para conexión rápida Ethernet/IP Señal de temporizador y control de prevención de arcos aplicados a los circuitos Aux. Conmutado, Aux. Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DT2-T Módulo de Paso EtherNet/IP c/Aux. Power Pass-through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector hembra mini de 4 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..