Características del producto
Características
- Los conectores X-code M12 de 8 patillas plug-and-play para cables ethernet industriales Cat6/Cat6a ahorran tiempo durante la integración: no es necesario pelar, engarzar ni soldar.
- La salida de cable configurable entre las posiciones radiales -90°, 0° y +90° permite al usuario optimizar el cableado para reducir la tensión del cable y maximizar el tiempo de actividad del sistema.
- Hasta 1 millón de ciclos de acoplamiento para destacar en sectores avanzados como el de la automoción, aeroespacial, pruebas, etc.
- Compatibilidad con los cambiadores de herramientas de control de calidad estándar y de alta resistencia de ATI y con los acopladores utilitarios para la estandarización de módulos.
- Admite alimentación a través de Ethernet (PoE), Clase III.
- Protección IP65 cuando está acoplado.
Materiales
- Carcasa de aluminio chapado.
- Bloque de pines y adaptador de montaje de acetal.
- Contactos chapados en metal precioso.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Potencia: 0,6 A / 60 V Señal: 10 Gbps / CAT6A |
| Peso lateral maestro | 0.113 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.109 kg |
| Número total de clavijas | 8 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| módulo Pass-Through Ethernet 10 Gigabit, M12 con codificación X, plano del cliente | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-GBX-M | módulo de paso Ethernet 10 Gigabit, M12 con codificación X, maestro |
| 9120-GBX-T | módulo de paso Ethernet de 10 Gigabits, M12 con codificación X, herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-GBXC-T
- 9120-GBX-M
- 9120-GBX-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GBXC-T | módulo Pass-Through Ethernet 10 Gigabit, M12 con codificación X |
|
|
9120-GBX-M | módulo Pass-Through Ethernet 10 Gigabit, M12 con codificación X |
|
|
9120-GBX-T | módulo Pass-Through Ethernet 10 Gigabit, M12 con codificación X |
|