Módulos de cambio de herramientas

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE7

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE7

Módulo eléctrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo codificado en D de 4 patillas) y alimentación (M8, receptáculo de 3 patillas)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KE7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 4 patillas – Ethernet, 3 patillas – Alimentación.
  • capacidad de 4 Amp/125VAC.
  • Ethernet – M12, 4 patillas, receptáculo Ethernet con código D.
  • Alimentación – M8, receptáculo de 3 patillas.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 4 Amp/125VAC
Peso lateral maestro 0.16 kg
Peso del lado de la herramienta 0.15 kg
Número total de clavijas 7
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo KE7 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-KE7-T Módulo eléctrico Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 patillas con codificación D) y alimentación (receptáculo M8 de 3 patillas), herramienta
9120-KE7-M Módulo eléctrico Ethernet estilo K (receptáculo M12 de 4 patillas con codificación D) y alimentación (receptáculo M8 de 3 patillas), maestro
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KE7-M Módulo eléctrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo codificado en D de 4 patillas) y alimentación (M8, receptáculo de 3 patillas)
Soporte para herramientas 9120-KE7-T Módulo eléctrico Ethernet estilo K (M12, receptáculo codificado en D de 4 patillas) y alimentación (M8, receptáculo de 3 patillas)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..