Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE10

módulo de paso Ethernet 10/100 CAT5e

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RE10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 10 patillas.
  • capacidad de 5 Amp, 250 VAC / 600VDC.
  • Conector Push-Pull RJ45 para comunicación Ethernet.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.
  • Conectores Maiting: Conectores RJ45 Push-Pull según AIDA.
  • No utilizar con conectores RJ45 estándar porque no encajarán en el conector del módulo.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp, 250 VAC / 600VDC
Peso lateral maestro 0.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Número total de clavijas 10
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo RE10 Dibujos Inglés
Manual del módulo eléctrico RE10 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-RE10-T módulo de herramientas de paso Ethernet 10/100 CAT5e
9120-RE10-M módulo maestro de paso Ethernet 10/100 CAT5e
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RE10-M módulo de paso Ethernet 10/100 CAT5e
Soporte para herramientas 9120-RE10-T módulo de paso Ethernet 10/100 CAT5e

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..