Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE5

Módulo de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RE5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • 4 clavijas.
  • capacidad de 2 Amp/60VAC.
  • Conector Ethernet M12 de 4 contactos con codificación D.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 2 Amp/60VAC máx.
Peso lateral maestro 0.18 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 4
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo RE5 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RE5-T Módulo Ethernet Pass Through Tool con 4 patillas y apantallamiento
9120-RE5-M Módulo maestro de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RE5-M Módulo de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje
Soporte para herramientas 9120-RE5-T Módulo de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..