Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Módulo de paso Ethernet con 8 patillas y blindaje

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RE8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • 8 polos.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • M12, codificación X Cordset Signal Electronics. Cable recto apantallado de 0,5 m.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Cumple los requisitos Cat5e.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezas chapadas en metal precioso en los pasadores de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 0.5 Amp/48VDC
Peso lateral maestro 0.24 kg
Peso del lado de la herramienta 0.18 kg
Número total de clavijas 8
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -45,6 °C a 48,9 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo RE8 Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RE8-M Módulo de paso Ethernet con 8 patillas y blindaje
Soporte para herramientas 9120-RE8-T Módulo de paso Ethernet con 8 patillas y blindaje

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..