Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TE

Módulo de paso Ethernet con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar

Ver todas las funciones
Número de modelo:  TE
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo eléctrico para pasar señales CAT5e, Ethernet 10/100-Mbit y conexiones de alimentación auxiliar.
  • Conector Ethernet hembra M12 de 4 patillas con codificación D estándar del sector.
  • Utilizable para el paso de EtherNet/IP y PROFINET.
  • NOTA: El módulo TE puede sobrepasar el cuerpo del Master/Tool en algunos QC. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
  • NOTA: Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TE. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Circuito Ethernet – 2 Amp/60VAC máx.
Circuito de alimentación auxiliar – 5 Amp/600VAC máx.
Peso lateral maestro 0.49 kg
Peso del lado de la herramienta 0.37 kg
Número total de clavijas 8
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo TE Dibujos Inglés
Plano del módulo TE-M con TES-T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TE-M Módulo Ethernet Pass Through Master con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
9120-TE-T Módulo Ethernet Pass Through Tool con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
9120-TES-T Ethernet Pass-Through Tool Module con conectores rectos para Ethernet y alimentación auxiliar
9120-TES-M Módulo Ethernet Pass Through de orientación axial con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TE-M Módulo de paso Ethernet con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
Soporte para herramientas 9120-TES-M Módulo de paso Ethernet con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
Soporte para herramientas 9120-TES-T Módulo de paso Ethernet con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar
Soporte para herramientas 9120-TE-T Módulo de paso Ethernet con conectores para Ethernet y alimentación auxiliar

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..