Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: TME

Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación

Ver todas las funciones
Número de modelo:  TME
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo eléctrico para pasar conexiones de alimentación Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación.
  • Conectores de comunicación estándar M12 de 4 patillas con codificación D para el paso de señales Ethernet.
  • NOTA: El módulo TME puede sobrepasar el cuerpo del Master/Tool en algunos QCs. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
  • NOTA: Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TME. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Circuito Ethernet – 2 Amp/150V
Circuito de alimentación auxiliar – 6 Amp/250V
Circuito de alimentación servo – 6 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.40 kg
Peso del lado de la herramienta 0.37 kg
Número total de clavijas 31
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo TME Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-TME-T Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación
9120-TME-M Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-TME-M Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación – Lado maestro
Soporte para herramientas 9120-TME-T Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación – Módulo de herramientas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..