Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Montaje del módulo de control EtherCAT

Ver todas las funciones
Número de modelo: VL1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Permite al cliente controlar y comunicarse con el cambiador de herramientas a través de una red mediante una interfaz EtherCAT.
  • El control del cambiador de herramientas se realiza a través del maestro junto con el informe de varias E/S del cambiador de herramientas.
  • Los módulos de herramientas admiten Tool-ID notificados a través del maestro y funcionan como un paso a través de la red EtherCAT y la alimentación a los equipos posteriores.
  • Admite el uso de una válvula solenoide simple o doble integrada que se proporciona en el módulo adaptador de válvula para el control de enganche/desenganche del cambiador de herramientas.
  • Además de admitir las señales de entrada estándar del cambiador de herramientas (sensores de proximidad de bloqueo, desbloqueo y listo para el bloqueo), los módulos también admiten diagnósticos avanzados e informes de fallos.
  • Los módulos maestro y de herramientas disponen de un conector Minifast estándar de 5 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
  • Los módulos Master y Tool disponen de un conector estándar M12 D-Coded de 4 patillas para la interconexión con EtherCAT.
  • Cuando el cambiador de herramientas está acoplado, los módulos maestro y de herramientas transmiten señales a través de un bloque de patillas con resorte.
  • Una funda flexible rodea el bloque de clavijas para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplado.
  • Los módulos están diseñados con un circuito de seguridad para permitir que el cambiador de herramientas funcione de la forma más segura posible. Para evitar el desenganche involuntario de la herramienta, la alimentación de la válvula de desenganche se realiza a través de un conector de interruptor de seguridad. Debe conectarse un interruptor de seguridad para que admita esta función.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas EtherCAT – 3 Amp/30VDC máx.
Alimentación US1 – 220mA @ 24VDC
Alimentación US2 – 250mA @ 24VDC
Peso lateral maestro 0.98 kg
Peso del lado de la herramienta 0.73 kg
Número total de clavijas 15
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo VL1 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal VL1 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-VL1-T VL1 EtherCAT Control Tool Módulo de montaje
9121-VL1-M Conjunto de módulo maestro de control EtherCAT VL1
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-VL1-M Montaje del módulo de control EtherCAT – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-VL1-T Montaje del módulo de control EtherCAT – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..