Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: DKF

Módulos EtherNet/IP: DKF

Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, compatible con la funcionalidad DHCP y EtherNet/IP Quick Connect

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DKF
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Interfaz EtherNet/IP integrada compatible con Quick Connect.
  • Conmutador Ethernet gestionado integrado.
  • Servidor web integrado para la configuración del cambiador de herramientas y la gestión del conmutador Ethernet.
  • Un (1) conector Ethernet M12 en el módulo maestro y en el módulo de herramientas.
  • Los módulos maestro y de herramientas disponen de un miniconector estándar de 4 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
  • El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Tool-ID, ajustable de 0 a 9.
  • Bloque de pines interno para conexiones eléctricas de válvulas.
  • El diseño multifunción requiere menos cables y conectores y permite un montaje compacto.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera mecánico permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Señales de control – 24VDC
Señales de paso – 5 Amp/250V
Peso lateral maestro 0.93 kg
Peso del lado de la herramienta 0.61 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DKF Dibujos Inglés
Dibujo del módulo DKF-M,DKQ-T Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DKF Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DKF-M Módulo maestro DKF EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Módulo de herramientas con 0-9 Tool-ID
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DKF-M Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, compatible con la funcionalidad DHCP y EtherNet/IP Quick Connect, Input y Aux. Power pass-through, TSI en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector macho mini de 4 patillas para alimentación del módulo de control, conector macho mini de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Aux. También admite la detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el maestro y Tool-ID desde el módulo de herramientas. Circuito de prevención de arco aplicado a la alimentación AUX conmutada y AUX no conmutada – lado Master
Soporte para herramientas 9121-DKF-T Módulo EtherNet/IP, admite 0-9 Tool-ID a través del módulo maestro, puerto Ethernet y paso de alimentación AUX, TSI en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, mini conector hembra de 4 patillas para alimentación AUX conmutada y no conmutada, conector hembra M12 de 4 patillas suministrado para soportar TSI en la herramienta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..