Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: DKP

Módulos EtherNet/IP: DKP

Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, compatible con la funcionalidad DHCP y EtherNet/IP Quick Connect, Input y Aux. Power pass-through, TSI en la herramienta. Conector M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector mini de 4 patillas para salida, entrada y alimentación lógica. También admite Bloqueo, Desbloqueo y Detección RTL con cables LED en el Maestro y Tool-ID desde el módulo Tool. Soporta RTL Bypass con ambos sensores en serie. Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado y Aux. No conmutado.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DKP
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Conmutador Ethernet integrado y gestionado compatible con las funciones EtherNet/IP Quick Connect y DHCP.
  • Servidor web integrado para la configuración de la comunicación del cambiador de herramientas y la gestión del conmutador Ethernet.
  • Conectores M12 con codificación D para la comunicación Ethernet en el maestro y la herramienta.
  • conector Mini (7/8) de 4 patillas para el paso de alimentación de entrada/lógica y salida/válvula.
  • El circuito de prevención de arcos de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de alimentación eléctrica contra la reducción de la vida útil causada por la alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Bloque de pines interno para conexiones eléctricas de válvulas. (La Prevención de Arco se aplica a la potencia de Entrada/Lógica y Salida/Válvula, así como a la potencia asociada al circuito TSI de ATI)
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo de herramientas. La integración de un interruptor de seguridad sin contacto basado en RFID permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Detección de Bloqueo, Desbloqueo y Listo para Bloquear (RTL) con cables LED en el Maestro.
  • 5 interruptores Tool-ID independientes que admiten hasta 99999 herramientas únicas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación de paso – 5 Amp/24VDC máx.
Peso lateral maestro 1.00 kg
Peso del lado de la herramienta 0.59 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DKP Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señal DKP Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DKP-T Módulo de herramientas Ethernet/IP DKP
9121-DKP-M Módulo maestro DKP EtherNet/IP
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DKP-M Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, compatible con la funcionalidad DHCP y EtherNet/IP Quick Connect, Input y Aux. Power pass-through, TSI en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector macho mini de 4 patillas para salida, entrada y alimentación lógica. También admite bloqueo, desbloqueo y detección RTL con cables LED en el Master y Tool-ID desde el módulo Tool. El módulo Maestro está diseñado con opción de bypass RTL. Circuito de prevención de arcos aplicado a la alimentación auxiliar (conmutada y no conmutada) y a la alimentación de entrada de la ETI – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DKP-T El módulo EtherNet/IP admite cinco conmutadores independientes 0-9 Tool-ID a través del módulo maestro, puerto Ethernet y Aux. Power pass-through, TSI en la herramienta. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación Ethernet, conector mini hembra de 4 patillas para salida, entrada y alimentación lógica, conector hembra M12 de 4 patillas para TSI en la herramienta – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..