Módulos de cambio de herramientas

Módulos EtherNet/IP: DKRZ1

Módulos EtherNet/IP: DKRZ1

Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, miniconector macho de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada, conector M12 de 5 patillas para TSI en la herramienta, conector M12 de 4 patillas para entrada térmica 1, Tool-ID 0-99999 hasta el módulo maestro. Puertos Ethernet coincidentes en el maestro y la herramienta. TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el módulo maestro. También admite Tool-ID desde el módulo Tool. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DKRZ1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado.
  • Puertos Ethernet correspondientes en Maestro y Herramienta.
  • Servidor web integrado para la configuración y el estado del cambiador de herramientas.
  • El módulo maestro y el módulo de herramientas disponen de un conector M12 con codificación D para las comunicaciones Ethernet.
  • Se proporciona un conector Minifast estándar de 4 patillas en los módulos Master y Tool para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada.
  • Un M12 para soportar TSI en la herramienta. Admite hasta cuatro interruptores de seguridad conectados en serie.
  • Dos conectores M12 para soportar la Entrada Térmica 1 y la Entrada de Herramienta 2.
  • Tool-ID de cinco (5) dígitos.
  • Prevención de arcos aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de potencia eléctrica contra la reducción de la vida útil que puede ser causada por cargas con alta corriente de irrupción durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un final de carrera sin contacto RFID permitirá a la electroválvula integrada desacoplar el cambiador de herramientas sólo cuando la herramienta esté en el soporte.
  • Bloque de pines interno para las conexiones eléctricas de la válvula.
  • El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas 5 Amp/20 – 29VDC
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal Ethernet/IP
Descargar Tipo de descarga Idioma
DKRZ1 M Módulo de control Ethernet DKR T Plano del cliente Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DKR-T Módulo de herramientas EtherNet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, miniconector macho de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada, conector M12 de 5 patillas para soportar ETI en la herramienta, conector M12 de 4 patillas para soportar entrada térmica 1, 0-99999 Tool-ID hasta el módulo maestro, soporta prevención de arco en el lado maestro-herramienta
Soporte para herramientas 9121-DKRZ1-M Módulo maestro Ethernet/IP con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación Ethernet, miniconector macho de 4 patillas para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada, ETI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite ID de herramienta desde el módulo de herramienta. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – lado maestro.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..