Sensores de fuerza-par

Kit de sensor de fuerza/par Axia preparado para FANUC

Kit de sensores de fuerza/par FANUC-Ready Axia para robots FANUC con patrón de pernos BC100, 4000 N / 300 Nm de carga útil, RS422, conector M12 de 8 patillas (ZC28)

  • detección de fuerza/par en 6 ejes – Mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 4000 N de fuerza y 300 Nm de par para tareas de automatización de alto rendimiento y alta carga
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Compatibilidad con el software de FANUC – La integración nativa con el software FANUC Force Control ofrece una integración perfecta y una transferencia de datos eficiente
  • Kit de sensor de fuerza/par preparado para FANUC: diseñado específicamente para robots FANUC, este kit incluye un sensor compatible, una placa de interfaz para el patrón de orificios BC100, cables y fuente de alimentación.
  • Interfaz de comunicación RS422 – Proporciona una comunicación serie robusta y de alta velocidad con una excelente inmunidad al ruido, ideal para largas tiradas de cable y aplicaciones industriales.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  fanuc-ready-axia-force-torque-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes – Mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 4000 N de fuerza y 300 Nm de par para tareas de automatización de alto rendimiento y alta carga
  • Factor de forma – El diseño atornillado reduce la altura de la pila y el orificio pasante de 50 mm lo hace ideal para aplicaciones de robots de muñeca hueca
  • Compatibilidad con el software de FANUC – La integración nativa con el software FANUC Force Control ofrece una integración perfecta y una transferencia de datos eficiente
  • Kit de sensor de fuerza/par preparado para FANUC: diseñado específicamente para robots FANUC, este kit incluye un sensor compatible, una placa de interfaz para el patrón de orificios BC100, cables y fuente de alimentación.
  • Interfaz de comunicación RS422 – Proporciona una comunicación serie robusta y de alta velocidad con una excelente inmunidad al ruido, ideal para largas tiradas de cable y aplicaciones industriales.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 6,0 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Grado de protección IP67 contra inmersión: son herméticas al polvo y capaces de soportar la inmersión temporal en agua, lo que permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos o de lavado
Especificación Valor
Intervalo de medida 4000 N / 300 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±4000 N
Rango de detección de par X/Y ±300 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±6000 N
Z Rango de detección de par ±300 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.4175 N
Resolución de detección de par X/Y 0.0175 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.4175 N
Z Resolución de detección de par 0.0175 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±20000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±30000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±1500 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±1500 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 1.5×10^8 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 2.8×10^5 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 2.2×10^8 N/m
Par Z Rigidez calculada 6.0×10^5 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 2450 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 1500 Hz
Otros
Altura 39.2 mm
Peso 1.88 kg
Diámetro 130 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP67
Interfaz de comunicación RS422
Precisión (% escala completa) 2%
Latencia <1 ms
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector m12 de 8 patillas (ZC28)
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Para clientes de Axia130 que deseen utilizar su sensor con el software de control de fuerza de FANUC Manuales Inglés
Manual del sensor Axia130 FT Manuales Inglés
Sensor de fuerza/par Axia130 Dibujos Inglés
Kits F/T FANUC para transductor Axia130 Dibujos Inglés
Detalle de carga compleja para un sensor de fuerza/par Axia130-M300 Gráfico de carga compleja Inglés
Descargar Descripción
AXIA130-M300 Enlace al modelo CAD 3C para AXIA130-M300
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

Soporte para herramientas 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 Kit de cable, sensor Axia130 M12 de 8 patillas a M12 de 8 patillas, 5 m, blindado
Soporte para herramientas 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

Cable, M12 apantallado de 8 clavijas dividido en M12 de 5 clavijas y apantallado FIO-JD6

Soporte para herramientas 9105-IP-2352 Kit de placa de interfaz para Axia130 MAP a BC100, (10) M8, (2) pasador 8
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZGama de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de la detección de par
SI-4000-3004000 N6000 N300 Nm300 Nm1.6667 N1.6667 N0.0699 Nm0.0699 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..